Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de actuador :
Empujar para restablecer
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel :
11.2 x 10.01 mm [ .441 x .394 in ]
-
Función del circuito :
Disparo en serie
-
Cantidad de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Clasificación de corriente (A):
7
-
Capacidad de interrupción :
1000 A a 250 V de CA/50 V de CC
Características del cuerpo
-
Color del actuador :
Blanco
Características del contacto
-
Tiempo de retorno al 200 % (seconds):
5 – 30
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Tuerca moleteada/tuerca hexagonal
-
Buje de montaje :
9.8 x 12.6 mm de largo, de metal
-
Empaquetado del hardware de montaje :
Montado en buje
Marcado de identificación
-
Tipo de marca de estampado :
Marcado de tasa roja