Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de columnas :
4
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Ortogonal
-
Apilable :
No
-
Línea central de la ranura de la tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
250
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud del contacto (mm):
13.75
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Brillante
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
1.27
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
-
Longitud del álabe en la cavidad 2 :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Longitud del álabe en la cavidad 1 :
12.25 mm [ .482 in ]
-
Longitud del álabe en la cavidad 3 :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Longitud del álabe en la cavidad 4 :
12.25 mm [ .482 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm):
3.5
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
3.6
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
28.73
-
Ancho del producto (mm):
17.8
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos (mm):
.61
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.4
-
Alto del conector (mm):
18.4
-
Alto de pila :
14.7 mm [ 0.58 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado