Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
3
-
Cantidad de estrías :
5
-
Orientación de la barra :
Alimentación de extremo
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
-
Peso del producto (g):
.119
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.15 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
300 – 1200
-
Grosor del material del terminal :
.4 mm [ .015 in ]
-
Longitud del producto :
5.72 mm [ .225 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20000
-
Tipo de empaque :
Barra