Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector solar :
Acoplador de cables
-
Estilo del conector solar :
Conector macho
-
Tipo de producto :
Accesorio
Características de la configuración
-
Llave del conector solar y del adaptador :
Menos
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato (PC)
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10, 12
-
Calibre del cable (mm²):
4, 6
Características del empaquetado
Otro
-
Comentario :
Se usa con conector macho para cable.