Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector solar :
Acoplador de cables
-
Estilo del conector solar :
Conector macho
-
Tipo de producto :
Conector
Características de la configuración
-
Llave del conector solar y del adaptador :
Menos
Características del contacto
-
Recubrimiento del contacto :
Plata
-
Material base del contacto :
Cobre y zinc
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Óxido de polifenileno (PPO)
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.177 – .237
Características del empaquetado