Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±2
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
8.5 – 36
-
Salida de aceleración cero (mV):
2500 ±10
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
0-400
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
38 g [ 1.33 oz ]
-
Material primario del producto :
Aluminio anodizado
-
Cantidad de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
1
-
Sensibilidad (mV/g):
2000
-
No lineal (FSO) (%):
1.25