Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Tipo N
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 58
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Bronce blanco
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Doble
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
-
Configuración de los contactos del conector RF :
Contactos con tornillos cautivos
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
19.05 mm [ .75 in ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
6
Otro
-
Grado :
Grado militar, Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE o PFA