Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Ubicación de la entrada del cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M40
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Tornillo de cierre
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Campana
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Alto del producto :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Longitud del producto :
129.5 mm [ 5.098 in ]
-
Ancho del producto :
53 mm [ 2.087 in ]
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
5