Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Tipo de protección :
Doble
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.