Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
32
-
Cantidad de posiciones :
32
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de secciones :
1
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
-
Código del conector :
A-F
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
.63mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.63 mm [ .024 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.63 mm [ .024 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Ancho del conector :
15.6 mm [ .614 in ]
-
Longitud del conector :
57.6 mm [ 2.26 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB