Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Plástico
-
Precableado :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
7
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
7
-
Contactos precargados :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Material base de la cubierta :
PA
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
PA
-
Herméticamente sellado :
No
-
Peso :
14 g [ .03 lb ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
-
Tipo inverso :
No
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización :
B
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Alineación por llave :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
No
Características del empaquetado