Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
60
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Plata
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
10 mm [ .394 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
7 – 5
-
Calibre del cable (mm²):
10 – 16
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
10, 12, 16
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
5, 6, 7
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
100
Otro
-
Transmisiones de terminales :
41 – 100 A (potencia alta)