Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Conjunto de jaulas
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
QSFP-DD
-
Tipo de jaula :
1x1
-
Tipo de accesorio térmico incluido :
Disipador térmico
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Cantidad de EON traseras por columna de poste :
0
Características del cuerpo
-
Estilo del disipador térmico :
Aleta
-
Clase del alto del disipador de calor :
Personalizado
-
Acabado del disipador térmico :
Níquel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
25.5
-
Material de la jaula :
Acero inoxidable
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 85
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
-
Compatible con el disipador térmico :
Sí
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
QSFP DD
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
No
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos