Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho M12
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail M12
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Número de configuración :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, negro, azul, verde/amarillo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Plástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.326
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Diámetro del cable externo :
5.2 mm [ .204 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Sensor/Actuador
-
Apantallado :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
25
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí
-
Longitud del mazo de cables (m):
10
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo