Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
AMPHENOL 21-597
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Doble
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro sobre níquel
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
Otro
-
Grado :
Grado militar, Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Material base de la tuerca de acoplamiento :
Latón