Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del bloque de terminales :
Cabezal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]