Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de mazo de cables :
RJ45 a MINICONECTOR DE E/S PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho RJ45
-
Tipo de conector (extremo B) :
Miniconector macho de E/S para aplicaciones INDUSTRIALES
-
Estilo del cable :
Par trenzado
-
Estilo del enganche :
Sujetador deslizante
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
1
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
Elastómeros termoplásticos (TPE)
-
Material de la protección de apantallado :
Aleación de cobre
-
Ecualizado :
Sí
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
UL 444
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
19.68 µm [ .5 µin ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.129
-
Diámetro del cable externo :
6.2 mm [ .244 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
2 m [ 6.56 ft ]