Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Código de tamaño del paquete :
0201
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
.039
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
50
-
Resistencia de CC (Ω):
2.4
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Frecuencia de resonancia automática (GHz):
1.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete