Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Sin blindar
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Push-in
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.5 mm [ .137 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
-
Distancia entre pines :
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
25