Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
ODC de cable de fibra óptica (FOCAB)
-
Modo de la fibra óptica :
Multimodo
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho ODC de juego de fibra óptica (FOKIT)
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de mazo de cables :
ODC de juego de fibra óptica (FOKIT) a LC doble
Características de la configuración
-
Cantidad de fibras :
2
-
Cables para búfer :
Búfer ajustado
-
Cantidad de conectores (extremo B) :
2
Características de la señal
-
Pérdida de retorno (dB):
20
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo B) :
Beige
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de enchufe (izquierdo) :
ODC
-
Tipo de enchufe (derecho) :
Limitación de plegado
-
Color del enchufe (izquierdo) :
Negro
-
Color del enchufe (derecho) :
Beige
Características del contacto
-
Material de la férula :
Cerámico
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del mazo de cables (µm):
50/125
-
Diámetro del cable externo (mm):
5.5