Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del actuador :
Émbolo de pin
-
Tipo de conexión del interruptor :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del interruptor :
Ultraminiatura
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Posición de operación :
6.9 mm [ .272 in ]
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Fuerza de liberación :
21 g [ .741 oz ]
-
Diferencial de movimiento :
.12 mm [ .005 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro sobre níquel
Dimensiones
-
Carrera previa :
.6 mm [ .024 in ]
Operación/aplicación
-
Fuerza de operación :
80 g [ 2.822 oz ]
Otro
-
Carrera residual :
.2 mm [ .008 in ]