Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
16
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Código del conector :
7
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
1.5 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
8
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.33 mm [ .131 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
18 mm [ .709 in ]
-
Ancho del producto :
35.05 mm [ 1.38 in ]
-
Alto del conector :
19.85 mm [ .782 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP69K
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
Sí