Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de símbolo eléctrico :
Cable neutro con protección (PEN)
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Vinilo
Dimensiones
-
Ancho del producto :
25 mm [ .98 in ]
-
Alto del producto :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 120 °C [ -22 – 311 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Etiquetas por hoja :
6
-
Cantidad de etiquetas en la sección :
1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa de polietileno
-
Cantidad de bultos :
6
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Acrílico permanente