Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de filas :
1
-
Ubicación de la nervadura polarizada y de llave :
1, 4
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Pasador de bloqueo entre el número de cavidades :
1 + 2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad de bultos :
1000