Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Orientación de la barra :
Alimentación lateral
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 6
-
Calibre del cable (kcmil):
3.947 – 11.841
-
Calibre del cable (CMA):
3947 – 11841
-
Grosor del material del terminal :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
90 °C [ 194 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
7000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete