Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
7.12 mm [ .28 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliamida con fibra de vidrio (GF), Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
7.11 mm [ .28 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Con
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Clasificación de CSA :
LR 16455