Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Código de tamaño del paquete :
TO220
-
Tipo de elemento :
Película delgada
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
500
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
18
-
Clasificación de potencia (W):
20
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
2
-
Material base del área de terminación :
Cobre
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
10.6 x 4.5 x 15
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±50
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta – Bolsa