Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
2 de forma C, de doble y doble tiro, 2 de conmutación
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
48
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1600
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
115, 200
Características del cuerpo
-
Tipo de gabinete :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Enchapado del terminal :
Estaño-plomo
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Ganchos de soldadura
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-70 – 125
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Polarizado, monoestable
-
Resistencia a los choques :
200 G, 6 m/s
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Resistencia a la vibración :
30G's, 70 – 3000Hz