Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Con
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Encendido (Encendido), Encendido (Encendido)
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material del actuador :
Termoplástico
-
Material de la caja :
Termoplástico (LCP)
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro sobre níquel
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
Sí
Dimensiones
-
Ancho del botón :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del actuador :
5.08 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta