Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Estilo del bloque :
Torreta electrónica aislada
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de niveles :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color primario del producto :
Negro
-
Estilo de la barra de terminales de protección :
Barrera triple
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Tipo de terminación inferior :
Torreta electrónica de soldadura
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
-
Opciones de montaje :
Orejetas de montaje de extremo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de terminación superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material del enchapado del tornillo :
Cromato de zinc
-
Tipo de cabezal del tornillo :
Combinación tipo Phillip y cabezal ranurado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
131.8 mm [ 5.189 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.326 – 3.31
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
40