Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del bloque :
Base plana
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
17
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de niveles :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color primario del producto :
Negro
-
Estilo de la barra de terminales de protección :
Barrera triple
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
30
Características de la terminación
-
Tipo de terminación inferior :
Pin de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
8-32
-
Opciones de montaje :
Ninguno
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de terminación superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material del enchapado del tornillo :
Zinc
-
Tipo de cabezal del tornillo :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
7.51
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.326 – 5.26
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0