Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Macizo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
21
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Cadmio
-
Longitud de los conductores aéreos :
4.37 mm [ .172 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Accesorios de montaje :
Conjunto de tornillo de fijación