Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Perforación de aislamiento, Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
11.1 mm [ .436 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
1.9 – 2.8, 2.8
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.075 – .11, .11
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 1.5
-
Grosor del material del terminal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longitud total del producto :
22 mm [ .865 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado