Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Macizo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Color del material de aislamiento :
Negro
-
Longitud de los conductores aéreos :
25.4 mm [ 1 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
50
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Accesorios de montaje :
Sin accesorios
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Sulfuro de polifenileno (PPS), Sulfuro de polifenileno (PPS)