Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
930
-
Resistencia de la bobina (Ω):
13000
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
110
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
270
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
800 – 1000
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
5.5 – 8, 8
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
25
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
2000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3500 – 4000, 4000 – 5000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
32 g [ 1.13 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Índice de resistencia de la base de relé PTI250
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
-
Material del contacto :
Plata y cobre (AgCu3)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Dimensiones
-
Alto del producto :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
Longitud del producto :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Ancho del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
15 – 20
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
5 – 8, 8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 163 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
-20 – 70
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja