Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin de cable
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.94 mm [ .116 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.79 mm [ .031 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.69 – 3.58, 3.58
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.106 – .141, .141
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
23.01 mm [ .906 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja