Schlaf

Sensoren für die Schlafüberwachung

Erfahren Sie, wie verschiedene Sensortechnologien Daten für Schlafuntersuchungen liefern.

Die Bedeutung von Schlaf

Durch Schlaf können Körper und Geist zur Ruhe kommen und sich erholen. Ausreichende Dauer und gute Schlafqualität können positive Auswirkungen auf Gedächtnisfunktion, Lernfähigkeit und Laune haben und lockern zudem angespannte Muskeln. Die Schlafforschung liefert Erkenntnisse über einzelne verbesserungsbedürftige Bereiche und verhilft Patienten mit Schlafstörungen zu einem gesunden und erholsamen Schlaf.

Überwachungssensoren

Orangefarbene Leiste
leer
Piezoelektrischer Sensor zur Schlafüberwachung

Piezo-Folie ist eine dünne, transparente Folie aus PVDF (Polyvinylidenfluorid). Das Material zeichnet sich durch Flexibilität, geringe Dichte, geringes Gewicht und mechanische Belastbarkeit aus. Die Folie kann in verschiedenen Schichtdicken und Größen hergestellt werden. Sie kann direkt auf einer Oberfläche befestigt werden, ohne die mechanische Bewegung der mechanischen Komponenten zu beeinträchtigen. Die Piezo-Folie hat die Vorteile eines breiten Frequenzbandes, eines großen Dynamikbereichs und einer hohen Spannungsempfindlichkeit.

 

Piezo-Folie bietet eine geringe akustische Impedanz. Ihre akustische Impedanz ähnelt der von Wasser, Gewebe und anderen organischen Materialien. Eine enge Impedanzanpassung ermöglicht eine effizientere Übertragung von Schall in Wasser und Körpergeweben.

 

Der Schlafsensor mit Piezo-Folie (10184000-01) von TE Connectivity (TE) mit Schlafüberwachungsfunktion überwacht Atemfrequenz, Herzfrequenz, physische Aktivität, tiefen Schlaf, leichten Schlaf und andere Parameter. Die Piezo-Folie wird unter der Matratze befestigt, wodurch kein Kontakt mit dem Patienten besteht, was andernfalls dessen Schlaf stören könnte.

MS5837 Drucksensor

Bei Schlafüberwachungsanwendungen werden auch Wearables eingesetzt.  Durch die Kombination von Herzfrequenzdaten und Bewegung können Schlafzyklen auf privaten Geräten aufgezeichnet werden, um Benutzern einen Einblick in ihre Schlafgewohnheiten und Schlafqualität zu verschaffen.  Digitale Höhenmesssensoren werden stetig weiterentwickelt und optimiert, um Umständen wie Schweiß und elektrischen Interferenzen mithilfe von Signalabschirmung zu widerstehen.

Weitere Sensorlösungen für medizinische Geräte

Orangefarbene Leiste