Schutz vor Feuchtigkeit

Unsere Raychem Kabeleinführungen (Cable Entry Seals, CES) sind wasserdichte, wärmeschrumpfende Produkte, die eine langfristige Abdichtung in Schalttafeln, Verteilerkästen und durch Bulkheads ermöglichen. Die Kabeleinführungen sind verfügbar mit einem Zugang für Einzelleitungen oder -kabel sowie mit zwei, drei oder vier Kabelzugängen gleicher Größe zur Abdichtung mehrerer Leitungen oder Kabel. Sie sind als Standardtyp oder mit Gewinde verfügbar, ab Werk klebstoffbeschichtet und für einzelne oder mehrere Kabel mit einem Durchmesser bis zu 6,35 cm ausgelegt. Wir fertigen auch andere Formen, die in einer EMI-abgeschirmten Konfiguration erhältlich sind.

Produkteigenschaften

  • Zugentlastung
  • Wärmeschrumpfend 
  • Erdung und Verbindung 
  • EMV-Schutz
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Metall- oder Kunststoffausführung
  • Mehrfachaufzweigungen
  • Vorab klebstoffbeschichtet
  • Verfügbar als rechtwinklige Ausführung 
  • Langfristige Abdichtung durch Verhinderung von Kunststoffkriechdehnung

Produktoptionen

Produkttyp Betriebstemperatur
Standard 55 °C  bis 90 °C 
Einführung –55 °C bis 90 °C 
Mit Gewinde –55 °C bis 90 °C 
Einführung mit Gewinde –55 °C bis 90 °C 
Rechtwinklig mit Gewinde –55 °C bis 90 °C 
Rechtwinklige Einführung –55 °C bis 90 °C