Isolierte Kontakte für eine vereinfachte Montage
Ultraschnelle, vollständig isolierte FASTON Steckhülsen und Flachstecker verfügen über einen vorisolierten Crimpkontakt für eine sichere, einfache Montage und geringere anwendungsbezogene Kosten. Die ultraschnellen Kontakte schaffen zuverlässige elektrische Verbindungen mit einem Crimp mit geschlossener Hülse, der eine vergleichbare elektromechanische Leistung wie Kontakte mit offener Hülse aufweist, und einer Buchse mit mehreren Kontaktpunkten für einen reduzierten Schnittstellenwiderstand. Die isolierten Kontakte lassen sich leicht manuell montieren, verfügen über ein ergonomisches LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) und erfordern keine gefährlichen chemisch expandierten oder Warmschrumpfschläuche. Bei der Verwendung automatisierter Anschlüsse werden das Crimpen und die Isolierung der Kontakte mit einem einzigen Hub abgeschlossen, wodurch sekundäre Isolationsschritte entfallen und weniger anwendungsbezogene Kosten anfallen.
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .125, .187, .205, .250 | Ausrichtungen | Gerade und gewinkelt |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .016-.032 | Crimptypen | D-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 26-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Zinnbronze Bronze Beschichtung: Zinn |
Maximaler Dauerstrom (A) | 24 | Vorisolierung verfügbar | Ja |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 105 | Behördliche Zulassung(en) | UL und CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | ≤75.6 | Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-2 |