Kabelschuhe und Kabelverbinder für Aluminium-Lackdraht
Unsere Verbinder für Aluminium (Al)-Lackdraht nehmen Drähte von 0,14 bis 0,32 mm Durchmesser (35 bis 28 AWG) auf. Dies kommt dem Bedarf von immer mehr Herstellern von Motoren und Spulen entgegen, die aus Kosten- und Gewichtsgründen auf Al-Lackdraht (<0,32 mm) umstellen.
Vor der Einführung dieses Verbinders wurden die Endhülsen solcher Drähte traditionell gelötet oder geschweißt, da vorhandene AMPLIVAR Verbinder nur Al-Drähte größer 0,32 mm aufnehmen konnten. Diese neue offene Endhülse schließt die Lücke am unteren Ende des AMPLIVAR Größenbereichs. Sie ist passend für bis zu drei Al-Feindrähte plus eine Kupferlitze (insgesamt 400 bis 1500 CMA). Dieser Verbinder wird mit einer APT-5A-Konfektioniermaschine montiert und ermöglicht Kunden, die Al-Lackdraht verwenden, durch die arbeits- und zeitsparende IDC-Crimptechnik den Verzicht auf herkömmliche Löt-/Schweißtechniken.
Merkmale und Vorteile
- Effiziente Anschlusstechnik – nimmt bis zu drei Al-Lackfeindrähte plus eine Kupferlitze (insgesamt 400 bis 1500 CMA) in einem einzigen Verbinder auf.
- Höhere Produktionseffizienz dank IDC-Verpresstechnik – kein vorheriges Abisolieren der Lackdrähte erforderlich. Die Lackdrahtisolation wird durchdrungen und der Draht zugleich abgeschlossen.
- Niedrigerer Kosteneinsatz bei höherer Zuverlässigkeit der Verbindung, da Probleme wie Kaltlötstellen, Schweißbrand und Drahtversprödung, wie sie beim Löten und Schweißen auftreten können, vermieden werden
- Höhere Fertigungsraten durch präzisionsgeformte und als Streifen zugeführte Verbinder sowie Montage mit ATP-5A-Konfektioniermaschine
- Herstellung einer mechanisch starken, elektrisch ausgezeichneten und sauberen Verbindung (keine Abisolier- oder Flussmittelreste usw.)
0,14 mm
3+1
1500
Anwendungen
- Waschmaschinenmotoren
- Lüftermotoren
- Schrittmotoren
- Pumpen
- Mixer
- Rührgeräte
- Küchenmaschinen
- Dosenöffner
- Haartrockner
- Haarschneider
- Andere Kleinmotoren
- Magnetspulen