KISSLING NOT-AUS-SCHALTER DER SERIE ES

Dreh- und Zug-Entriegelungsmechanismen

Unsere breite Auswahl an abgedichteten Sicherheits- und Not-Aus-Schaltern wurde nach den anspruchsvollsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Hunderte von Kunden weltweit profitieren von ihrer zuverlässigen Leistung selbst unter extremen Bedingungen. Sicherheitsrelevante Schaltanwendungen lassen keine Kompromisse bei der Qualität zu. Teilen Sie uns Ihre Anwendungsanforderungen mit.

Sicherheitsschalter – Portfolio

  • Schalter der Serie 24 für Hochstromanwendungen, insbesondere bei Militärfahrzeugen und in Anwendungen der Schwerindustrie (Gabelstapler, Hebebühnen, industrielle Fördersysteme);
  • ES Serie für industrielle Anwendungen und Fahrzeuge, bei denen ein kompaktes, abgedichtetes und robustes Gehäuse sowie eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit für eine sichere und zuverlässige Umschaltung wichtig sind.
SICHERHEITSSCHALTER DER SERIE 24

Sicherheitsschalter der Serie 24

Ausgelegt für Umschaltleistung

Produkteigenschaften

Sicherheitsschalter der Serie 24
  • Abdichtungstechnologie bis IP40
  • Vielfältige Aktuatoroptionen für individuelle Anforderungen (abschließbar)
  • Stoß- und Vibrationsbeständigkeit: bis zu MIL-STD-202E
  • Ausführung mit Hilfskontakt zur Ladefunktion

Kundenvorteile

Sicherheitsschalter der Serie 24
  • 1-poliger Unterbrechungsschalter; Hilfskontakte verfügbar
  • Mechanische Lebensdauer: bis zu 10.000 Zyklen
  • Maximale Belastung 5 A bis 1.000 A (modellabhängig)
  • Dauerstrom von bis zu 500 A bei 80 VDC
  • Für bis zu -30 °C bis +70 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen

Ausgewählte Anwendungen

Sicherheitsschalter der Serie 24
  • Nutzfahrzeuge
  • Anlagen- und Industrietechnik
  • Off-Road-Fahrzeuge (einschließlich Hubfahrzeuge)
  • Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge
  • Hydrauliksysteme
  • Fernsteuerungsschalttafeln
  • Marineanwendungen
NOT-AUS-SCHALTER DER SERIE ES

Not-Aus-Schalter der Serie ES

Ausgelegt für das Schalten von Signalen

Produkteigenschaften

Not-Aus-Schalter
  • Abdichtungstechnologie bis zu IP40, IP67 und IP6K9K (Dampfreinigung)
  • Hochwertige Silberkontakte
  • Vielfältige Aktuatoroptionen für individuelle Anforderungen
  • Hilfskontakte verfügbar (modellabhängig)

Technische Daten

Not-Aus-Schalter
  • 1-, 2- und 3-polige NO- und NC-Ausführungen
  • 2-polige Umschalt-Ausführung
  • Mechanische Lebensdauer: bis zu 40.000 Zyklen   
  • Dauerstrom von bis zu 10 A
  • Für bis zu -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen

Ausgewählte Anwendungen

Not-Aus-Schalter
  • Ladestation für E-Mobilität 
  • Nutzfahrzeuge
  • Off-Road-Fahrzeuge
  • Hebefahrzeuge
  • Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge
  • Hydrauliksysteme
  • Fernsteuerungsschalttafeln