Endschalter für die Industrie und das Militär

Positionsschalter —auch Endschalter genannt— werden verwendet, um die Position eines Gegenstandes zu erkennen und zu überwachen. Diese Schalter müssen extremen Bedingungen standhalten können. Unsere Positionsschalter sind beständig gegen Schock und Vibration und eignen sich daher ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen.

Wir bieten Ausführungen nach Militär- und Industriespezifikationen. All unsere Positionsschalter verfügen über Stahl- oder Aluminiumgehäuse und sind je nach Konfiguration bis Schutzart IP40, IP65 oder IP67 abgedichtet. Unsere breite Auswahl an Positionsschaltern umfasst Optionen für 1- und 2-polige Schaltkonfigurationen, verschiedene elektrische Anschlusstypen und eine Reihe unterschiedlicher Aktuatorgeometrien und -größen.

Produkteigenschaften

Positionsschalter

  • Robustheit nach MIL-Spezifikation (VG 95 318; MIL-S 8805)
  • Hochwertige Silberkontakte
  • Abdichtungstechnologie nach IP40, IP65, IP67 (modellabhängig)
  • Sowohl Standardsteckverbinder als auch Kabelverbindungen verfügbar
  • 3D-Messung des Magnetfeldwechsels
  • Positionsanzeige über PWM-Signal oder SENT (programmierbar)
  • Messgenauigkeit: 1,5 % des vollständigen Messbereichs

Technische Daten

Positionsschalter

  • 1- und 2-polige Schalter verfügbar
  • Dauerstrom von bis zu 10 A bei 250 VAC
  • Mindestens 10 Millionen Zyklen; Zyklusrate: bis zu 200 Zyklen/min.
  • Verschiedene Aktuatoroptionen für individuelle Bedürfnisse verfügbar
  • Aluminiumgehäuse

Ausgewählte Anwendungen

Positionsschalter

  • Zivile und militärische Luft- und Raumfahrt
  • Nutzfahrzeuge
  • Militärische Bodenausrüstung und -fahrzeuge
  • Anlagen- und Industrietechnik
  • Marineanwendungen