BATTU Warmschrumpfschläuche: Entwickelt für Anwendungen mit Stromkabeln und Klemmen in rauen Umgebungen

BATTU Warmschrumpfschläuche sind halbstarre, flammwidrige, doppelwandige Warmschrumpfschläuche, die für Stromkabel- und Klemmenanwendungen in rauen Umgebungen von Industrie-und Nutzfahrzeugen und deren Equipment optimiert sind. Die doppelwandigen BATTU Warmschrumpfschläuche bestehen aus einem Polyolefin-Mantel und einer klebebeschichteten Innenwand aus Polyamid. Die Standardteilenummern sind für eine schnelle, effiziente Montage und zuverlässigen Schutz dimensioniert. Erhältlich in sechs Schnittlängen 32, 39, 51, 64, 77 und 102 mm sowie in 1,22 m langen Stangen.

Überblick

BATTU Schläuche von TE Connectivity (TE) sind flammwidrige, klebstoffbeschichtete Schläuche aus einem Polyolefinmantel mit einer thermoplastisch klebenden Innenwand. Sie wurden speziell für Anwendungen zwischen Stromkabeln und Klemmen in rauen Umgebungen entwickelt und bieten eine hervorragende elektrische Isolierung, mechanischen Schutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

 

Diese halbstarren Schläuche bieten außerdem eine gewisse Zugentlastung und halten Betriebstemperaturen von bis zu 130 °C stand. Die Größe der BATTU Schläuche wurde optimiert, um eine schnelle Anwendung zu ermöglichen und die Produktion zu beschleunigen. Darüber hinaus sind sie in praktisch geschnittenen Längen erhältlich, um Risse zu vermeiden, die durch unsachgemäßes Schneiden in der Fertigung entstehen können.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 2:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +130 °C
  • Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C
  • Flammhemmend

Vorteile

  • Feuchtigkeitsbeständige Abdichtung
  • Beständigkeit gegen gängige Betriebsflüssigkeiten von Kraftfahrzeugen
  • Bieten mechanischen Schutz für erhöhte Produktzuverlässigkeit
  • Die Klebeschicht haftet auf einer Vielzahl von Substratmaterialien und bietet Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit
  • Ein halbstarrer Mantel bietet mechanischen Schutz vor Abrieb und Biegung

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs

Warmschrumpftechnik

Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.