Eingangsfilter für eine Vielzahl an Stromzufuhr-Anforderungen
Die Multifunktions-Eingangsfilter von TE stellen eine mechanische Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen an die Stromzufuhr dar. Alle unsere Produktreihen unterstützen mehrere verschiedene Konfigurationen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Unsere Filter und Zubehör gewährleisten sowohl die Anfälligkeitskontrolle als auch die Einhaltung der Emissionsvorschriften.
Jede Filter-Produktreihe verfügt zunächst über einen internationalen Standardleistungs-Steckverbinder sowie über Optionen für Sicherungen, Spannungsauswahl, Umschaltung und Filterung. Die Auswahl einer Serie von Leistungseingangsmodulen vereinfacht das mechanische Design, wobei jede einzelne Version innerhalb der Serie den Kosten- und Arbeitsaufwand von bis zu fünf Einzelteilen der Ausrüstungsstückliste ersetzt. Mit Hunderten von verschiedenen Kombinationen an Leistungseingangsfunktionen bieten diese Module eine kostengünstige Lösung für die Leistungseingangsanforderungen vieler Systeme.
IEC-Standardeingänge ermöglichen die Verwendung eines gemeinsamen Eingangs- stecksockels für unterschiedliche internationale Netzkabeldesigns. Dank des IEC-Eingangs wird sichergestellt, dass unabhängig vom vorliegenden elektrischen System ein passendes Netzkabel vorhanden ist.
IEC 60320-1-Buchse
Internationaler Leistungseingang
Die für alle Module verfügbaren universellen 60320-1 C14-Buchsen ermöglichen den Einsatz der Ausrüstung in beliebigen Ländern. Wählen Sie einfach eine Netzleitung mit dem IEC 60320-10C13-Stecker am einen Ende und einem regional ausgelegten Netzstecker am anderen Ende aus.
Sicherungsoptionen
Nordamerikanisch (1/4" x 1¼" 3AG) oder metrisch (5 mm x 20 mm) oder beides? Eine Sicherung oder zwei?
Spannungsauswahloptionen
Spannung 4, Spannung 2 oder Spannung 1. Mehrfachabgriff, Mittelabgriff oder doppelt primär?
Leistungsschalter
Ja oder nein? Doppelpolig (DPST) oder einpolig (SPST)? Diese Schalter verfügen über internationale Ein-/Aus-Kennzeichnungen, einen Nennstrom von bis zu 15 A und einen hohen Einschaltstrom.
Abschirmung
Verringern Sie die über den Montageausschnitt abgestrahlten Emissionen, indem Sie ein abgeschirmtes Modul (optional bei den Serien C, Cu, M und P) auswählen.
Filteroptionen
Wählen Sie aus sechs verschiedenen Filteroptionen für bestimmte Anwendungsanforderungen aus. Alle verfügen über niedrige Fehlerströme für medizinische Anwendungen.
Leistungseingangsmodule
Multifunktions-Eingangsfilter
-
C Serie
Leistungseingangsmodul für 1 bis 15 A mit Schalter
-
CU Serie
1-U-Höhen-Leistungseingangsmodul für 1 bis 15 A mit Schalter
-
GG Serie
Kleinstes gefiltertes Leistungseingangsmodul für 1 bis 10 A mit metrischen Sicherungshaltern
-
HG Serie
Kleinstes gefiltertes Leistungseingangsmodul für 1 bis 10 A mit metrischen Sicherungshaltern und niedrigem Ableitstrom
-
J Serie
Leistungseingangsmodul für 6 A mit Spannungsauswahl und Sicherungen
-
M Serie
Familie an flachen Leistungseingangsmodulen für 3 bis 6 A mit mehreren Optionen
IEC-Netzeingangsmodule
Zur Kontrolle der Störempfindlichkeit und Einhaltung der Emissionsgrenzwerte
-
EBF Serie
Zubehörausgangsfilter für 1 bis 10 A
-
EC Serie
Hochleistungs-EMI-Stromzufuhrfilter für 1 bis 10 A
-
ED Serie
Kompakte EMI-Stromzufuhrfilter für mittlere Leistung für 1 bis 15 A
-
EEA Serie
Kosteneffektiver EMI-Stromzufuhrfilter für 1 bis 15 A, einschließlich EAS Einrastversionen und EAH Versionen mit niedrigen Fehlerströmen
-
EEB Serie
Kosteneffektiver EMI-Stromzufuhrfilter für 1 bis 15 A, einschließlich EBS Einrastversionen und EBH Versionen mit niedrigen Fehlerströmen
-
EEJ Serie
Kosteneffektiver Stromzufuhrfilter für mittlere Leistung für 1 bis 20 A, einschließlich EJS Einrastversionen und EJH sowie EJM Versionen mit niedrigen Fehlerströmen
-
EF Serie
EMI-Stromzufuhrfilter für 1 bis 15 A
-
EJT Serie
Höchstleistungs-Stromzufuhrfilter für 1 bis 20 A
-
IH Serie
Neu! 3 bis 15 A, C18 Filtereingang nach IEC 60601-1, 2MOPP Anforderungen für Class II-Geräte
-
SRB Serie
Kostengünstiger abgeschirmter Leitungseingangsfilter für 1 bis 15 A mit minimaler Tiefe