DBL

Das Konzept der intelligenten Verteilung

Das exklusive, kompakte und modulare Design unserer DBL Potenialverteiler für die elektrische Energieverteilung ermöglicht eine einfache Installation und gleichzeitig eine große Flexibilität bei der Nutzung.

Vorteile

  • Drei Konfigurationen in einem Produkt: einpolige und vielpolige Koppler, Gruppierung für Solaranwendungen
  • Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Kupferschienen durch das Anschließen von Rund- oder Flachleitern
  • Reduzierung der Montagezeit um 80 %, indem die Verwendung von Befestigungs- und Isolationskomponenten vermieden wird
  • Geeignet für neuesten Solaranlagen mit einer Nennleistung von 1.500 V DC und bis zu 12 Eingängen
  • Einfache Kennzeichnung dank der im Lieferumgang enthaltenen vorgedruckten Markierer L1, L2, L3, N, PE, +, - 

 

Haupteigenschaften

  • Bezugswertbereich: von 80 A bis 500 A
  • Verriegelungsfunktion für mehrpolige Montage
  • Öffnen in zwei Richtungen, Schnappfunktion und umkehrbare Abdeckung
  • Optionaler Eingang für einfache Überbrückung