Größere Vielseitigkeit beim Gerätedesign
Unsere ultraflachen Micro-SIM-Stecker sind eine moderne Hardwarelösung, da sie Platzeinsparungen bieten und so das Design kleinerer und kostengünstigerer Endprodukte ermöglichen. Diese Micro SIM Steckverbinder der nächsten Generation schaffen mehr Größen- und Anwendungsmöglichkeiten für die Geräte. Wir sind bestrebt, unseren Kunden auf allen Ebenen der Lieferkette langlebige, qualitativ hochwertige SIM-Steckverbindertechnologien zu bieten, die auf die spezifischen Designanforderungen zugeschnitten sind. Unsere SIM-Stecker werden mit skalierbaren, kosteneffizienten und qualitätsgesicherten Verfahren hergestellt.
Produkteigenschaften
Micro-SIM-Steckverbinder
- Ultraflaches Profil
- Zwei Positionierungsoptionen
- Kartenerkennungsschalter
- Erweiterte Funktion zum Verhindern eines falschen Einsetzens der Karte
Anwendungen
Micro-SIM-Steckverbinder
- Mobiltelefone
- Tablets
- Ultraportable Geräte
- Laptops
- Privates GPS
- Server
SIM-Karten (Subscriber Identity Modules) und UIM-Karten (Universal Identity Module) werden für eine Vielzahl an mobilen Anwendungen eingesetzt, darunter für Abrechnungs-, Sicherheits- und Nummernspeicheranwendungen. Die SIM-Kartenparameter werden durch ISO-, ETSI- und GSM-Normen definiert.
Dieser knickfeste Kartensockel verringert die Höhe von 1,24 auf 1,18 mm und ist somit in der gesamten SIM-Produktfamilie von TE und auf dem Markt der flachste Sockel seiner Art.
- Masaki Shoji,
- Produktmanager