NEMA-Basisbaugruppe zur Verkürzung der Markteinführungszeit

Unser Endurance N Enhanced Basis ist eine NEMA-Basisbaugruppe mit integrierter AC/DC-Stromversorgung, Überspannungsschutz, Relais mit Schaltsteuerung und Schnittstelle zur Energiemessung. Die Enhanced Basis ist kompatibel mit ANSI C136.41 Dimmbuchsen und bietet einen beschleunigten Startpunkt für vom Kunden entworfene elektronische Lösungen, was einen Entwicklungsvorsprung und eine kürzere Markteinführungszeit bedeutet.

Der Straßenbeleuchtungssteuerknoten ist eine Plattform mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, durch Innovation einen Mehrwert zu schaffen. Fast jede Lösung muss allerdings ein paar gemeinsame Anforderungen erfüllen: mechanische Montage und Abdichtung, Überspannungsschutz, Lastschaltung, AC/DC-Leistungsumwandlung und eine Schnittstelle zur Energiemessung. Mit der LUMAWISE Endurance N Enhanced Basis implementieren wir diese Kernfunktionen in einer robusten, flexiblen und einfach zu bedienenden Plattform. So können Ingenieuren und Designern sich auf das Geschäft der Innovation und die Implementierung ihrer differenzierenden Produktmerkmale konzentrieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, woher die DC-Stromversorgung kommen soll oder wie die Schnittstelle zum Schaltrelais aussehen soll. Selbst für Ingenieure, die Erfahrung mit dem Design und der Implementierung von isolierten AC/DC-Stromversorgungen mit mehreren Ausgängen haben, gibt es während des Entwicklungs- und Qualifizierungsprozesses viele Fallstricke und Möglichkeiten für kostspielige Designschleifen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Produkt die Kriech-, Luft-, Isolations- und Emissionsanforderungen mehrerer Zertifizierungs- und Normungsstellen berücksichtigen muss. Durch das Angebot einer NEMA-Basis mit diesen bereits implementierten Stromversorgungsfunktionen können – bei gleichem Zeitaufwand und Einsatz derselben Konstrukteure – Projektzeitpläne sowie Kosten für Designänderungen und Alternativkosten reduziert werden, was zu wertsteigernden Innovationen und strafferen Lieferketten führt. All dies kommt im Endeffekt der Schlussbilanz zugute.

Technische Eigenschaften

Enhance Basis für Straßenbeleuchtung

  • Standard NEMA/ANSI Schnittstelle für Straßenbeleuchtung.
  • Universeller AC-Eingangsbereich.
  • Isolierter 24 V mA DC-Ausgang für die Kommunikation mit Vorschaltgeräten.
  • Isolierte 5-V- und 3,3-V DC-Ausgänge für Kundenstromkreise.
  • Niederspannungssignalschnittstelle zum Leuchtkörper.
  • Netzspannungs- und Strommessschnittstelle für Energiemessung.
  • Integrierter Überspannungsschutz.
  • Langlebiges Relais mit Nulldurchgangsschaltung für AC-Laststeuerung.
  • Entwickelt für die Einhaltung von UL 773, ANSI C136.41 und FCC Title 47 Part 15.

Anwendungen

  • Steuerung von Straßen- und Fahrbahnbeleuchtung.
  • Außenbeleuchtung für Gewerbe-, Wohn- und Campusbereiche.
  • Steuerungsnetzwerke für die Beleuchtung intelligenter Städte
  • Intelligentes Stromnetz für intelligente Städte.
Teiler
  1. Innovative Steuerungsknoten für die Straßenbeleuchtung (Englisch)

Der NEMA-konforme Steuerungsknoten für die Straßenbeleuchtung ist eine Plattform, die unbegrenzte Möglichkeiten zur Wertschöpfung bietet. So gut wie jede Lösung muss allerdings einige gemeinsame Anforderungen erfüllen: mechanische Montage und Abdichtung, Lastschaltung, AC/DC-Leistungsumwandlung und eine Schnittstelle zur Energiemessung. Mit der Lumawise Endurance N Enhanced Base implementiert TE Connectivity diese Kernfunktionen in einer robusten, flexiblen und bedienerfreundlichen Plattform.

3

DC-Ausgangsspannungen

ANSI

Erfüllt die Anforderungen von ANSI C136.41

UL

UL773-konform

WERKSTOFFE:  
Gehäuse PBT
Dimmkontakte Vergoldete Kupferlegierung
Leistungskontakte Verzinnte Kupferlegierung
Dichtung  Vinylnitril-Schaumstoff
O-Ring Silikonkautschuk
RoHS- konform
UMWELTEIGENSCHAFTEN  
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C
Relative Feuchte Betrieb: 15 % bis 96 % – Nicht kondensierende Umgebung
Höhe
Betrieb -15 M bis +2.000 M
Nicht betriebsbereit -15 M bis +14.000 M
Betrieb -15 M bis +2.000 M
Nicht betriebsbereit -15 M bis +14.000 M
SPEZIFIKATIONEN  
Anwendungsbereich 114-133085
Produkt 108-133085
Teiler
Enhanced Basis – Produkteigenschaften
Verbesserter Basis-Chat