Steckverbinder der DEUTSCH AS MICRO XTRALITE Serie

Optimale Raumnutzung

Die Steckverbinder der DEUTSCH AS MICRO XTRALITE Serie bieten Rennteams das kleinste, leichteste Modell für drei, fünf und sechs Drähte. Der AS Steckverbinder ist der kürzeste, leichteste AS-6-Wege-Steckverbinder für sechs Drähte und bietet eine Lösung für äußerst beengte Platzverhältnisse.

Produkteigenschaften

  • Minimaler Platzbedarf
  • 3 Kontakte der Größe 22 / 5 Kontakte der Größe 24 / 6 Kontakte der Größe 24
  • Formschlüssige Verbindungssicherung
  • Blind steckbar
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Muffenanschlussfunktion
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächendrahtdichtung
  • Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

Anwendungen

  • Datenerfassung