IPT-HD Power Bolt-Steckverbinder

Verbesserte EMV-Leistung des Steckverbinders und Montageeffizienz

Bedingt durch das weltweite Streben nach Umweltschutz und Energieeinsparung sind Alternativen zu fossilen Brennstoffen wichtiger denn je. Es geht also um fortschrittliche Fahrzeuge, die durch alternative Energie betrieben werden. Hersteller suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Qualität und Sicherheit von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu gewährleisten – insbesondere im Hinblick auf die Vibrations- und Abschirmleistung. Mit einem neuen Abschirmungsdesign, einfachen Montagebohrungen und flexiblen Montagemöglichkeiten erfüllt unsere neue IPT-HD Power Bolt Steckverbinderserie all Ihre Anforderungen!

Power Bolt-Steckverbinder IPT-HD

Unser IPT-HD Power Bolt-Hochvoltsteckverbinder hat ein neues Abschirmungsdesign, das einen geringen Kontaktwiderstand und dickere Optionen für Leiterquerschnitte bietet, die in Motor Control Unit- (MCU), Achsen- und Motoranwendungen für elektrische Fahrzeuge in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Durch den geringen Kontaktwiderstand – auch nach der Vibration – in der 1-, 2- und 3-Position kann unser IPT-HD Power Bolt-Steckverbinder in Umgebungen eingesetzt werden, die extremen Temperaturen (-40 ℃ bis +125 ℃) und hohen Vibrationen auf Motorebene ausgesetzt sind. Der Hochvoltsteckverbinder entspricht den ISO- & LV-Normen.

 

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach niedrigen Übergangswiderständen und flexiblen Montagemöglichkeiten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen ist die IPT-HD Power Bolt Serie in den Leiterquerschnitten 50 mm² und 70 mm² erhältlich. Eine 95 mm² Variante ist in Kürze verfügbar. Zusätzlich zur traditionellen integrierten Kabelbaummontage und einem einfachen Bearbeitungsprozess für die Befestigungslöcher bietet die IPT-HD Power Bolt-Steckverbinderserie einen separaten, einzelnen Kabelbaum für eine erhöhte Montageflexibilität.

 

Die Komponenten von TE finden in einer Reihe von Anwendungen in feuchten, hochstromigen und vibrationsintensiven Umgebungen breite Anwendung, wie z. B. in Bussen, LKWs, Bau-, Landwirtschafts- und Personenfahrzeugen.

IPT-HD Power Bolt Steckverbinder

Laden Sie unser Datenblatt herunter und erfahren Sie weitere technische Details über unseren IPT-HD Power Bolt-Steckverbinder.

IPT-HD Power Bolt Steckverbinder (Englisch)

IPT-HD Power Bolt Steckverbinder (Englisch)

E Axle

E-Achse

MCU(Motor Control Unit)

MCU (Motor Control Unit)

E - Motor

E-Motor

Wichtige Vorteile des IPT-HD

Gesteigerte EMC-Leistung

Abschirmung mit geringem Kontaktwiderstand

Kümmert sich um übermäßige Vibrationen auf Motorebene

IP67, IP68 und IP6K9K Dichtung, bewertet

 

Erhöhte Montageeffizienz

Flexible Montage mit einzelnem Kabelbaum

Schnelle, einfache Bearbeitung von Montagebohrungen

 

Breiteres Anwendungsspektrum

50/70/(95) mm² Leiterquerschnitte

ISO-konform/LV216

MCU(Motor Control Unit), E-Achs- und E-Motor-Anwendungen