HC-STAK 25 Hochvolt-Verbindungssystem

Das Hochvolt-Verbindungssystem HC-STAK 25 ist speziell für eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Hochvolt-Batterie und Wechselrichter oder Stromverteilung und E-Motor konzipiert. Mit einer Nennspannung von bis zu 1.000 VDC und einer Strombelastbarkeit von bis zu 257 A bei 85 °C (50 mm² Draht) ist das Produkt HC-STAK 25 ein Hochleistungs-Verbindungssystem, das sowohl skalierbar als auch in der Lage ist, zuverlässig hohe Leistungen an jedes Aggregat zu verteilen. Ein bemerkenswertes Doppelend-Gabelklemmensystem bietet eine Anordnung mit geringem Kontaktwiderstand und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Dichtigkeit, Abschirmung und Berührungssicherheit in einem sehr kompakten Gehäuse. Es hat die Flexibilität, sich mit einer Vielzahl von Leiterquerschnitten, Geometrien und Materialien zu verbinden.

HC-STAK 25 Hochvolt-Verbindungssystem – 90°-Stecker
HC-STAK 25 – 90°-Stecker
HC-STAK 25 Hochvolt-Verbindungssystem – Stiftleiste (Front)
HC-STAK 25 - Stiftleiste (Front)
HC-STAK 25 Hochvolt-Verbindungssystem – Stiftleiste (Rückseite)
HC-STAK 25 - Stiftleiste (Rückseite)

Technische Daten

Verbindungssysteme und Klemmen müssen so ausgelegt sein, dass sie Hochvoltanschlüsse für Systemspannungen bis zu 1.000 VDC ermöglichen.

  HC-STAK Hochvolt-Verbindungssystem
Pole / Abschirmung 2p / Abgeschirmt
Steckerabmessungen (H/B/L) 50 * 57 * 116 mm (90°)
Stromtragfähigkeit 257 A bei 85 °C (50 mm²) / Klasse 4
Vibrationsbeständigkeit USCAR V1
Steckverbindervarianten Stecker 90°, Stiftleiste 180°
Klemmengröße / System Gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt 25 - 50 mm²
Draht- und Leitertyp Einadrig / Kupfer & Aluminium
Verbindungstyp Schweißen
Nennspannung 1.000 VDC
IP-Einstufung – gesteckt IP 67, IP6X9X, IPXXD
IP-Einstufung – ungesteckt IP2XB
EMV Abschirmungswiderstand
Hochvolt Verriegelungsoption Ja
Sensor-Option Nein
Automatisierungsfähig Nein
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C